เผยแพร่สินค้าของคุณ
Taraflex Surface
Taraflex Surface
Taraflex Surface
Taraflex Surface
    Gerflor

    Taraflex Surface

    Sports Flooring - Education and Leisure Facilities.

    Offering an excellent grip / slide coefficient, Taraflex® Surface is available with the highly durable D-Max™ multi-layer surface for maximum durability and indentation resistance.

    Product & design

    • 2mm thickness and meets EN 14904 when installed on sub-construction (A3/A4 category)
    • High levels of shock absorption and high resistance to heavy rolling loads
    • Unique Protecsol triple-action surface treatment for maximisation of slide and grip, easy to maintain and friction-burn-free surface
    • Large palette of natural and vibrant colours and designs fpr floor customisation - upcoming range renewal!
    • Available with MyTaraflex innovative service to make each sport hall unique 

    Installation

    • Glued installation 

    Market application

    • High resistance to indentation an ideal solution for multipurpose usage
    • Can be combined with an under-carriage systems for high shock absorption and resistance to rolling sports 

    Sustainability

    • Made in Europe for low CO2 footprint
    • TVOC after 28 days < 100µg/m3 for good indoor air quality
    • 100% REACH and Formaldehyde-free for Health and Safety
    • 100% recyclable for a Second life

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
        • Sport and non-sport activities
        • A strong expertise since 1947
        • Taraflex quality highest standards
        • 81% bio-based, mineral and recycled materials

        The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

        Installation

        • Glue down

        Acoustic

        • 3 dB

        Fire rating

        • Bfl-s1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-SPOR-M-SURFACE
    • Product familySport
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taraflex
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นลามิเนต
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
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
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)