เผยแพร่สินค้าของคุณ
Creation 40 Rigid Acoustic
Creation 40 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 40 Rigid Acoustic

    Product & designs:

    • RCB (Rigid Composite Board) patented technology : easy to carry
    • 3 formats : a large choice
    • Crystal wear layer : authentic look
    • High definition of design & structured emboss : ultra-realism
    • 4 Bevelled edges : Tiles & planks effect
    • ProtecshieldTM: natural look
    • Included acoustic underlayer : 19dB sound reduction

    Installation & Maintenance:

    • ProtecshieldTM with enhanced scratch and stain resistance : easy to clean
    • Rigid Composite Board patented technology : no telegraphing after years
    • Rigid board suitable for heavy renovation : direct installation on ceramic with joint (<8mm/<3mm)
    • Free adhesive installation : installation in occupied area

    Market application:

    • European class 32 à ideal for residential applications

    Sustainability:

    • Made in Europe : low CO2 footprint
    • 35% recycled content and 100% recyclable
    • 30% lighter compare to standard rigid products on the market
    • TVOC <10µg/m3 à best indoor air quality
    • 100% reach, Phthalate free, formaldehyde free : Health and safety
    • Third part certified EPD available

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gerf-crea40-RA
    • Product familyFlooring - LVT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Creation
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes
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
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)