เผยแพร่สินค้าของคุณ
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 55 Rigid Acoustic

    Product & designs:

    • Full Rigid board technology
    • XL plank 1,5 m : modern floor
    • Crystal wear layer with an authentic look
    • High definition of design & structured emboss (EIR) : ultra-realism
    • 4 Bevelled edges : tiles & planks effect
    • ProtecShield™ with a natural look
    • Acoustic underlay integrated to bring 19dB insulation

    Installation & Maintenance:

    • ProtecShield™ with enhanced scratch and stain resistance à easy to clean
    • Full Rigid board technology no telegraphing after years
    • Rigid board suitable for heavy renovation and direct installation on ceramic (joint <8mm/<3mm)
    • Free adhesive installation à installation in occupied area
    • Acoustic underlay integrated 19dB insulation

    Market application:

    • European class 33 : ideal for commercial applications

    Sustainability:

    • Made in Europe : low CO2 footprint
    • 35% recycled content / 100% recyclable
    • 30% Lighter compare to the other rigid product on the market
    • TVOC <10µg/m3 : best indoor air quality
    • 100% REACh compliant, phtalatefree, formaldeydefree : Health and safety
    • Third part certified EPD : LCA product transparency

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gerf-crea55-RA
    • Product familyFlooring - LVT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Creation
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes
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
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)