เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linodur 4 mm
Linodur 4 mm
    Gerflor

    Linodur 4 mm

    • Designed for heavy mechanical traffic
    • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
    • Up to 40% recycled content
    • Blue Angel and Floorscore certified

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gerf-linodur4mm
    • Product familyLinoleum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linoleum
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLinoleum
    • วัสดุรองLinoleum
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นเสื่อน้ำมัน
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes
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
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)