เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marmorette Acoustic 15 dB
Gerflor

Marmorette Acoustic 15 dB

  • Linoleum acoustic solution with 2mm cork underlayer.
  • 15 dB sound insulation.
  • Linoleum surfacing made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials, with up to 40% recycled content.
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions.
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702).
  • 6 marbled colors in stock.
  • All other colors are available on request. Minimum order quantity: 1200sqm. Below 1200sqm, use Korkment underlayer.

ติดต่อกับ Gerflor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gerf-marmorette-AC-15db
  • Product familyLinoleum
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linoleum
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLinoleum
  • วัสดุรองLinoleum
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นเสื่อน้ำมัน
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes
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
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)