เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lino Art Moon
Lino Art Moon
    Gerflor

    Lino Art Moon

    Benefits of Linoleum Flooring.

    • A broad collection of speckled finishes that are bold and impactful for a contemporary interior 
    • 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials, with up to 40% recycled content
    • Available in variety of bright & vibrant colours with inlaid designs for long lasting visual aesthetics 
    • Treated with a revolutionary Neocare™ surface treatment for a matt effect finish 
    • Best in class micro scratch & stain resistance with easy maintenance & no emissions
    • Hygienic and meets antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • Sustainability:

      • 98% natural (bio based & mineral) ingredients for an organic flooring solution
      • 76% rapidly renewable ingredients that contributes to the preservation of resources
      • Up to 40% recycled content and 100% recyclable at the end of life of materials
      • Excellent good indoor quality with TVOC after 28 days <10 micrograms/m3
      • 100% REACH compliant, Phthalate & Formaldehyde (CH₂O) free
      • CO2 neutral from Cradle to Gate & Cradle to Cradle Silver
      • Made in Germany for a reduced CO2 footprint of transport
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lino-art-moon
    • Product familyLinoleum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linoleum
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLinoleum
    • วัสดุรองLinoleum
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นเสื่อน้ำมัน
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)