เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mipolam Concept
Gerflor

Mipolam Concept

  • Evercare™ surface treatment
  • Monolayer homogeneous flooring

Exclusive and patented Evercare™ surface treatment => easy maintenance, no wax for life and high stain resistance

  • Palette of 25 non directional colours for freedom of design
  • Modern surface with a matte finish
  • TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

ติดต่อกับ Gerflor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mipolam-concept
  • Product familyFlooring - Homogeneous
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mipolam
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)20000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองPVC
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)