เผยแพร่สินค้าของคุณ
CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17173
Gessi
Archived

CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17173

Rotating sink mixer with extractable double jet handshower
สเปคสินค้า
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout type: Pull-out Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Rotation angle: 120°
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.17173
  • Product familyCARY
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CARY
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units