เผยแพร่สินค้าของคุณ
OVALE-Bath spout - 23183
Gessi

OVALE-Bath spout - 23183

Bath spout to be completed with separate control (not included)

สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Spout
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.23183
  • Product familyOVALE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์OVALE BAGNO
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ