เผยแพร่สินค้าของคุณ
GOCCIA - Basin mixer, long spout, flexible hoses, without waste.Fixed spout. - 33804
Gessi
Archived

GOCCIA - Basin mixer, long spout, flexible hoses, without waste.Fixed spout. - 33804

Basin mixer, long spout, flexible hoses, without waste.Fixed spout.
สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Joystick Control type: One lever Lever position: Frontal Spout dimension: Long Body dimension: Short Illumination: No
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33804
  • Product familyGOCCIA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GOCCIA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers