เผยแพร่สินค้าของคุณ
EMPORIO - High basin mixer, flexible connections, without waste, Ecogreen - 38610
Gessi

EMPORIO - High basin mixer, flexible connections, without waste, Ecogreen - 38610

High basin mixer, flexible connections, without waste. Faucet designed with eco-conscious technology: when the mixer lever is in central position, the tap distributes cold water only. Turning progressively the handle to the left, you will obtain mixed water to hot water at the end of the stroke.
สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever ecogreen Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.38610
  • Product familyEMPORIO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VIA MANZONI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ