เผยแพร่สินค้าของคุณ
EMPORIO-External bath mixer with automatic bath/shower diverter - 38613
Gessi

EMPORIO-External bath mixer with automatic bath/shower diverter - 38613

External bath mixer with automatic bath/shower diverter

สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Mixer
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Shape: Round
    Handshower: Without handshower
    Outlet ways number: 2


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.38613
  • Product familyEMPORIO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VIA MANZONI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ