เผยแพร่สินค้าของคุณ
ISPA-Ceiling-mounted spout - 41199
Gessi
Archived

ISPA-Ceiling-mounted spout - 41199

Ceiling-mounted spout to be completed with separate control

สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Basin Spout
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: No
    Spout dimension: Long
    Spout type: Aerator


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.41199
  • Product familyISPA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ISPA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units