เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONO - Freestanding bathtub in Cristalplant - 45925
Gessi

CONO - Freestanding bathtub in Cristalplant - 45925

3.9 จาก 5 ดาว3.9(12 รีวิว)
Freestanding bathtub in Cristalplant
สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Bath Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Bath Installation Type: Floor Recessed Installation: No Bath weight (kg): 150 Capacity (l): 250 Discarge flow at overflow (l/min): 30 Discarge flow at waste (l/min): 60 Filling time (min): 13 min with 20 l/min
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.45925
  • Product familyCONO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CONO SANITARY
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ