เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELEGANZA - Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste - 46813
Gessi
Archived

ELEGANZA - Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste - 46813

Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste. External lacquering. No holes fortaps and fittings, fitfor 3 holes. Overflow cap in 031 finishing.Possible installation on pedestal 46821 or set of legs 46817
สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Basin Installation Type: Plane Recessed Installation: No Position: Over plane or Suspended
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.46813
  • Product familyELEGANZA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ELEGANZA SANITARY
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings