เผยแพร่สินค้าของคุณ
EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102
Gessi

EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102

Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste
สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.47102
  • Product familyEMPORIO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CORSO VENEZIA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ