เผยแพร่สินค้าของคุณ
GESSI 316 FLESSA - High version basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 54009
Gessi

GESSI 316 FLESSA - High version basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 54009

High version basin mixer , short spout, flexible connections, without waste
สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: High Illumination: No
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.54009
  • Product familyGESSI 316
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FLESSA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ