เผยแพร่สินค้าของคุณ
GESSI 316-External parts wall-mounted for shower mixer, two-way, diverter, water outlet, handshower hook - 54038
Gessi

GESSI 316-External parts wall-mounted for shower mixer, two-way, diverter, water outlet, handshower hook - 54038

3.8 จาก 5 ดาว3.8(11 รีวิว)

External parts wall-mounted for shower mixer, two-way, diverter, water outlet, handshower hook

สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath, Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Mixer, Shower Mixer
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: Yes
    Shape: Rectangular
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Frontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Fixed
    Diverter: With diverter
    Outlet ways number: 2


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.54038
  • Product familyGESSI 316
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BAGNO GESSI 316
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ