เผยแพร่สินค้าของคุณ
GESSI 316 TRAME - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment - 54381
Gessi

GESSI 316 TRAME - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment - 54381

Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment through under-basin control. TRAME.
สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Electronic Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Electronic Control type: Infrared Illumination: No
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.54381
  • Product familyGESSI 316
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRAME
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ