เผยแพร่สินค้าของคุณ
GESSI 316-Counter washbasin in stainless steel, without overflow waste - 54601
Gessi

GESSI 316-Counter washbasin in stainless steel, without overflow waste - 54601

4.4 จาก 5 ดาว4.4(11 รีวิว)

Counter washbasin Ø400mm in stainless steel, without overflow waste

สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Total Look
    Product Type: Basin
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Shape: Round
    Waste position: Ground
    Waste type: Without overflow
    Position: Over plane


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.54601
  • Product familyGESSI 316
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GESSI 316 TOTAL LOOK
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ