เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACCIAIO-Multifunction system for false-ceiling installation. With RAINFALL/WATERFALL/MIST function - 57907
Gessi

ACCIAIO-Multifunction system for false-ceiling installation. With RAINFALL/WATERFALL/MIST function - 57907

500X500 multifunction system for false-ceiling installation. With RAINFALL/WATERFALL/MIST function. To be completed with cover

สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: No
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.57907
  • Product familyACCIAIO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MINIMALI 2017
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ