เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACCIAIO-Built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation - 57927
Gessi

ACCIAIO-Built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation - 57927

500x500 built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation. Electronic parts included with remote watertight control and hook. To be matched with 12V power supply, not included. Tobe completed with cover (not inluded)

สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: Yes
    Illumination type: Chromoterapy
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.57927
  • Product familyACCIAIO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์COLOUR 2017
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ