เผยแพร่สินค้าของคุณ
RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge - 59009
Gessi

RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge - 59009

High basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge
สเปคสินค้า
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: High Illumination: No
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.59009
  • Product familyRILIEVO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RILIEVO
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ