เผยแพร่สินค้าของคุณ
OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051
Gessi

OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051

Rotating basin mixer

สเปคสินค้า
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Swiveling
    Illumination: No
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60051
  • Product familyOFFICINE GESSI
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์OFFICINE GESSI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011802
  • ชื่อ ETIMSet sanitary accessories
  • UNSPSC nameMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ