เผยแพร่สินค้าของคุณ
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
    Gessi

    ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136

    External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer. Finishing insert included. It can be combined to different finishes with insert 66600 or insert ART 66602
    สเปคสินค้า
    • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Outlet ways: 3 Lever type: Handle Control type: Thermostatic Lever position: Frontal Handshower: Without handshower
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.66136
    • Product familyORIGINI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ORIGINI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ