เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913
Getinge

SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913

Height-Adjustable Loading Trolley The Height-Adjustable Loading Trolley have the same top as the fixed Loading Trolley, but by manual loading and unloading the goods onto the Loading Trolley this can be lowered to a comfortable, ergonomic height, then quickly leveled to correct loading height for transfer to the Getinge Sterilizer. The operator makes this easy on the Getinge Height-Adjustable Loading Trolley by means of an electrical piston, easily controlled from the handle. The Trolley is battery operated and battery can be recharged with assistance from a movable mains adapter. The battery capacity is designed for recharge about 2 times a week, by "normal" usage.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.564712074
  • Product familyHealthcare
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Loading Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-03-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1133
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2060
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)