เผยแพร่สินค้าของคุณ
DATA CENTER range
DATA CENTER range
DATA CENTER range
    GEWISS

    DATA CENTER range

    Network cabling

    A complete system with components and accessories for LAN network cabling set-ups, for both copper wire and fiber optics. The range includes 10" and 19" surface-mounting boards and floor-mounting cabinets, with modern and innovative design, characterised by extremely easy wiring thanks to large internal volumes and lateral space. These solutions reduce installation time and allow for quick configuration at any moment, on the basis of new usage requirements.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.datacenter_cabinets
    • Product familyDomotics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Network cabling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC002500
    • ชื่อ ETIMNetwork cabinet
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRack cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 17
    • OmniClass TitleElectrical Panel Boards
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย