เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x Flange
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x Flange

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
สเปคสินค้า
  • • Product #: LFT4947575SS | LFT4941010SS | LFT4941313SS

    • Connection Type: PEX x Flange

    • Primary Material: LF Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-Flange
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง