เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters
GF Building Flow Solutions

ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters

ProPEX® Stainless Steel Male Threaded Adapters are available for use with reverse osmosis, deionization, and distillation applications producing conditioned water. One end of the adapter is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for connections to Wirsbo AQUAPEX® tubing. 

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • • Product #: Q8525050 | Q8527575 | Q8521010

    • Connection Type: PEX x NPT

    • Primary Material: Stainless Steel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-Stainless-Steel-Male-Threaded-Adapters
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Union
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง