เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
    GF Building Flow Solutions

    Vario S 1" stainless-steel manifolds

    The Uponor Vario S 1" Manifolds are manufactured from durable, corrosion-resistant stainless steel and accommodate flows up to 16 gallons per minute (gpm) based on 3 psi manifold pressure drop for residential and commercial radiant heating and cooling applications. The preassembled manifolds come ready to install right out of the box and feature isolation valves, balancing valves with flow meters, and supply and return ball valves with 1" NPT thread and temperature gauges.

    สเปคสินค้า
    • • Product #: A3700200 | A3700300 | A3700400 | A3700500 | A3700600 | A3700700 | A3700800 | A3701000 | A3701200

      • Connection Type: FNPT x ISO 228-G

      • Primary Material: Stainless Steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vario-S-1-Stainless-Steel-Manifolds
    • Product familyUponor ProPEX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manifold
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ