เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows
    GF Building Flow Solutions

    Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Engineered polymer (EP) branch multi-port elbows feature an integrated 3⁄4" or 1" ProPEX® inlet with 1⁄2" ProPEX branch outlets. The elbows are designed for commercial plumbing applications to eliminate the need for multiple connections. Product includes EP Mounting Clips (F7051250) with Phillips self-tapping screws.

    Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

    สเปคสินค้า
    • Product #: Q2087550 | Q2101000

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Commercial-EP-Branch-Multi-Port-Elbows
    • Product familyUponor ProPEX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi Port
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
    • IFC classificationPipe Fitting
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings