เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees
GF Building Flow Solutions

Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Commercial engineered polymer (EP) flow-through multi-port tees feature 1¼" or 2" ProPEX® inlets with ¾" or 1" ProPEX branch outlets. The tees are made of engineered polymer (EP), a high performance material used in demanding, hot-water applications. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
สเปคสินค้า
  • Product #: Q2231373 | Q2232102

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Commercial-EP-Flow-Through-Multi-Port-Tees
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi Port
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings