เผยแพร่สินค้าของคุณ
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees
    GF Building Flow Solutions

    EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    Engineered polymer (EP) branch opposing-port multi-port tees feature a ¾" ProPEX® inlet with opposing ½" ProPEX branch outlets. These are designed for a central location to facilitate piping in two directions. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
    สเปคสินค้า
    • Product #: Q2337550 | Q2347550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EP-Branch-Opposing-port-Multi-port-Tees
    • Product familyUponor ProPEX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi Port
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
    • IFC classificationPipe Fitting
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings