เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings
    GF Building Flow Solutions

    ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    ProPEX® engineered polymer (EP) water meter service fittings make connections for Uponor crosslinked polyethylene (PEX) tubing for use in hot or cold domestic potable water systems. Inlet PEX end is manufactured with an Uponor ProPEX fitting for connections to Uponor AquaPEX® tubing. The other end is manufactured to meet the NPSM threads of the water meter.

    Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

    สเปคสินค้า
    • Product #: WS4360750 | WS4361000 | WS4360751 | WS4361001

      Connection Type: ProPEX x NPSM

      Primary Material: Engineered Polymer

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ProPEX-Engineered-Polymer-Water-Meter-Fittings
    • Product familyUponor ProPEX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Transition
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
    • IFC classificationPipe Fitting
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings