เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX EP Reducing Tees 2in and up
GF Building Flow Solutions

ProPEX EP Reducing Tees 2in and up

ProPEX® engineered polymer (EP) reducing tees make diverting connections for Uponor crosslinked polyethylene (PEX-a) tubing for use in hot and cold domestic potable water systems, residential fire sprinkler systems and hydronic radiant heating and cooling systems. Each end of the tee is manufactured with an Uponor ProPEX fitting for connections to Uponor AquaPEX® or Wirsbo hePEX™ tubing. Note: Branch size is listed last in the part descriptions.

Related: ProPEX EP reducing tees - up to 1.5in

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: Q4752575 | Q4752051 | Q4752053 | Q4752055 | Q4752152 | Q4752250 | Q4752275 | Q4752210 | Q4752213 | Q4752215 | Q4752525 | Q4752522 | Q4752557 | Q4752510 | Q4752513 | Q4752515 | Q4752520 | Q4753220 | Q4753215 | Q4753252 | Q4753375 | Q4753310 | Q4753313 | Q4753315 | Q4753320 | Q4753325 | Q4752110

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-EP-Reducing-Tees-2in-and-up
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tee
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings