เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Copper Press Fittings Adapters
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Copper Press Fittings Adapters

Uponor ProPEX® lead-free (LF) brass copper press fitting adapters transition copper fittings to Uponor PEX. The adapters are approved for use in hot and cold potable water and hydronic heating and cooling systems.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: LFP4505050 | LFP4507575 | LFP4501010 | LFP4501313 | LFP4501515 | LFP4502020 | LFP4502525 | LFP4503030

    Connection Type: ProPEX x Copper Press

    Primary Material: LF Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-Lead-Free-Brass-Copper-Press-Fittings-Adapters
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Union
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings