เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters

ProPEX® lead-free (LF) brass male threaded adapters connect Uponor PEX tubing to male NPT threads for use in hot and cold domestic potable water systems, residential fire safety and hydronic radiant heating and cooling systems. These adapters are safe for direct burial in soil. 

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation  installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional  information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: LF4521010 | LF4521075 | LF4521313 | LF4521515 | LF4522020 | LF4522525 | LF4523030 | LF4523850 | LF4525050 | LF4525075 | LF4527510 | LF4527575

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-Lead-Free-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Union
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง