เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
สเปคสินค้า
  • Product #: LFT4915050SS | LFT4917575SS | LFT4911010SS | LFT4911313SS | LFT4911515SS | LFT4912020SS

    Connection Type: PEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-MNPT
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings