เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Heater Adapters
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Heater Adapters

The Uponor ProPEX® Lead-free Water Heater Adapter (stainless steel) connects 3⁄4" PEX to a water heater.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: LF2957575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: Stainless Steel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-Lead-Free-Brass-Water-Heater-Adapters
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (36)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)