เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs

ProPEX® Lead-free (LF) Copper Straight Stub transitions Uponor PEX tubing to copper pipe for use in hot and cold domestic potable water systems and hydronic radiant heating and cooling systems. The transition fitting can be used for direct transition to copper sweat, copper press and roll-groove applications. The transition fitting is safe for direct burial in soil.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: LF2935050 | LF2945050

    Connection Type: ProPEX x Copper

    Primary Material: Copper

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-Lead-Free-Copper-Straight-Stubs
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings