เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells

The ProPEX® Copper Tub Ell, 1⁄2" PEX Lead-free (LF) Brass x 1⁄2" Copper is available for use in hot and cold domestic potable water systems. The copper tub ell is comprised of 1⁄2" copper pipe with an Uponor ProPEX Fitting on one end and the other end open.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: LF2875050 | LF2885050 | LF2855050 | LF2865050 | LF2891010 | LF2895050 | LF2897575

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Copper

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-Lead-Free-Copper-Stub-Ells
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings