เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Female Threaded Adapters
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Female Threaded Adapters

The ProPEX® Lead-free Brass Female Threaded Adapter connects Uponor PEX-a tubing to female NPT threads. Use these fittings in hot and cold domestic potable water systems, residential fire sprinkler systems or hydronic radiant heating and cooling systems. One end of the adapter is manufactured with the Uponor ProPEX fitting for connections to Wirsbo hePEX™ tubing or Uponor AquaPEX® tubing. The other end of the adapter connects to copper. These adapters are safe for direct burial in soil.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: LF4571010 | LF4571313 | LF4571515 | LF4572020 | LF4575050 | LF4575075 | LF4577510 | LF4577575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: LF Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-LF-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Union
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (36)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)