เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX LF Brass Tee
GF Building Flow Solutions

ProPEX LF Brass Tee

Uponor's ProPEX® Lead-free Brass Tees are ideal for use in hot and cold domestic potable water systems. This product is approved for use in the AquaSAFETM Residential Fire Safety System. Also approved for any hydronic heating system application. Each end of the ProPEX LF Brass Tee is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for connections to Wirsbo hePEXTM or Uponor AquaPEX® tubing. This product is safe for direct burial in soil.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: LF4701010

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-LF-Brass-Tee
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tee
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (36)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)