เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX LF Brass to Polybutylene (PB) Couplings
GF Building Flow Solutions

ProPEX LF Brass to Polybutylene (PB) Couplings

The ProPEX® Lead-free Brass to Polybutylene (PB) Coupling transitions polybutylene tubing to Uponor AquaPEX® tubing. This product does not include the crimp ring for the PB side of the coupling. Approved for use in hot and cold domestic potable water systems, this coupling is also safe for direct burial in soil.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: LF4591010

    Connection Type: ProPEX x PB

    Primary Material: LF Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-LF-Brass-to-Polybutylene-PB-Couplings
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PEX Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (36)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)