เผยแพร่สินค้าของคุณ
PVC-U Check Valves
GF Piping Systems

PVC-U Check Valves

4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)

GF Piping Systems Check Valves are designed especially tough for large installations, demands low service effort and absolutely compact.

The PVC-U System with excellent properties in the temperature range of 0°C to 60°C. With its excellent chemical and corrosion resistance, the PVC-U System offers numerous fields of application. The system is widely used in the chemical and textile industries, water and drinking water treatment and vacuum lines.

GF Piping Systems is the leading flow solutions provider worldwide, enabling the safe and sustainable transport of fluids. The company specializes in plastic piping systems and system solutions plus services in all project phases. It is a division of Georg Fischer AG, and is headquartered in Schaffhausen, Switzerland.

สเปคสินค้า
  • Main Applications:

    • Cooling equipment
    • Chemical Process Industry
    • Ship building
    • Electroplating
    • Automotive industry
    • Power plants
    • Water treatment

    Main Advantages:

    • Absolutely leak-tight with built-in spring
    • Self-closing mechanism operates autonomously
    • Improved flow due to streamlined check cone


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PVC-U-Check-Valves
  • Product familyPVC-U Industrial Piping System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • วัสดุรองPVC
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (39)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)