เผยแพร่สินค้าของคุณ
SYGEF Check Valves
GF Piping Systems

SYGEF Check Valves

Polyvinylidenfluoride provides the best temperature and chemical resistance and guarantees a consistently high water quality.

GF Piping Systems Check Valves are designed especially tough for large installations, demands low service effort and absolutely compact.

GF Piping Systems is the leading flow solutions provider worldwide, enabling the safe and sustainable transport of fluids. The company specializes in plastic piping systems and system solutions plus services in all project phases. It is a division of Georg Fischer AG, and is headquartered in Schaffhausen, Switzerland.

สเปคสินค้า
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry
    • Water treatment
    • Energy
    • Cooling

    Main Advantages:

    • Absolutely leak-tight with built-in spring
    • Self-closing mechanism operates autonomously
    • Improved flow due to streamlined check cone


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SYGEF-Check-Valves
  • Product familyPVDF Industrial Piping System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plus / Standard Valves
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVDF
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)