เผยแพร่สินค้าของคุณ
Design-Flow FM
GF Piping Systems

Design-Flow FM

Polyethylene piping systems for underground/above fire protection. FM Approved (Fire Mutual) pipes and fittings for buried fire extinguishing systems.

GF Piping Systems is the leading flow solutions provider worldwide, enabling the safe and sustainable transport of fluids. The company specializes in plastic piping systems and system solutions plus services in all project phases. It is a division of Georg Fischer AG, and is headquartered in Schaffhausen, Switzerland.

สเปคสินค้า
  • Main Application 

    •  Water supply in fire protection systems

    Main Advantages

    • Tested and approved to FM.  Meet AWWA and ASTM standards.
    • Rated for 200, 250, and 335 psi pressure class systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Design-Flow-FM
  • Product familyGFCP PE Piping System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PE100/PE4710 FM Range Imperial
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)