เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

NEO

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: GH5715
แบรนด์: Ghidini Lighting
Product family: Neo
กลุ่มสินค้า: Recessed lighting fixtures
วันที่เผยแพร่: 2020-04-22
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)

Series of recessed lighting fixtures. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, shrubs and bushes, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years.  Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains. 


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - กันชนประตู
IFC classification: Light Fixture
ชื่อ UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
รหัส UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 รหัส: JY73
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-49
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 รหัส: EF_70_80
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lighting
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
จำนวน OmniClass: 23-35 47 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring