เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duck
Duck
Duck
Duck
Duck
    Gibus

    Duck

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(11 รีวิว)
    Arm box awning, with an ironic and innovative design
    สเปคสินค้า
    • This arm awning features an ironic and innovative design, with compact round cassette made of powder coated extruded aluminum. The cassette protects the fabric ensuring longer life and less exposure to weather and corrosive agents. As perfect synthesis between functionality and design, Duck fits harmoniously in any context, enhancing it. It can be installed on a wall or ceiling.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duck
    • Product familySun Awnings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Folding arm Awnings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • UNSPSC nameAwnings
    • UNSPSC code30151901
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAwnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings