เผยแพร่สินค้าของคุณ
Click Cable 13
Click Cable 13
Click Cable 13
Click Cable 13
Click Cable 13
    Gibus

    Click Cable 13

    Drop awning composed of quadrangular cassette and front bar driven by steel cables fixed to magnetic feet at the bottom.

    สเปคสินค้า
    • Drop awning composed of quadrangular cassette and front bar driven by steel cables fixed to magnetic feet at the bottom.
      The cassette can be easily opened thanks to the dynamic closure system (Smart Cover patent). The end caps are obtained from
      aluminium die casting, and they are in the same colour of the frame. The awning can be mounted to the wall or ceiling by brackets.
      The magnetic feet can be fixed directly to the floor with brackets for lateral and wall fixing. The wind resistance depends on the
      type of fabric and the dimension of the awning, according to the UNI EN 13561 standard.
      The extruded aluminium profiles and aluminium die casting parts are powder coated. Screws are in stainless steel and accessories
      in Nylon. They can be manually operated by using the gearbox with end limits and the detachable rod, or motor operated.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gibus-Click-Cable-13
    • Product familyScreens Zip
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Click Cable
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • UNSPSC nameAwnings
    • UNSPSC code30151901